Plăcuțe de izolare Reflect, 100 plăcuțe de 50m²
088L0097
Application: Floor heating
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: ECcell
Înlocuire recomandată: 140F1132
088L0097
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime pachet [mm] | 1200 mm |
| Aplicație | Floor heating |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| COD UNSPSC | 30141500 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | Plăcuțe de izolare Reflect, 100 plăcuțe de 50m² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grosime [mm] | 13.00 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Alte produse de încălzire |
| Înălțime pachet [mm] | 1300 mm |
| Lățime [mm] | 50.00 mm |
| Lățime pachet [mm] | 800 mm |
| Lungime [m] | 1.00 m |
| Material Description | Danfoss Reflect 50m² 100 plates |
| Product line | 21 |
| Temperatură operare [°C] [Max] | 80 °C |
| Tip produs | ECcell |
| Warranty type | 10-year product warranty |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 174.4 Kilogram |
| Greutate netă | 135 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 1440 Litru |
| EAN/UPC | 5703466173589 |