Danfoss logo
DEVIcell DRY 140F1131 R

Plăcuțe de izolare Reflect, 4 plăcuțe de 2m²

088L0077

Application: Floor heating

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime pachet [mm]1175 mm
AplicațieFloor heating
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
COD UNSPSC30141500
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescrierePlăcuțe de izolare Reflect, 4 plăcuțe de 2m²
Descrierea produselorPlăcuțe de izolare Reflect 4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grosime [mm]13.0 mm
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseAlte produse de încălzire
Înălțime pachet [mm]50 mm
Lățime [mm]50.00 mm
Lățime pachet [mm]520 mm
Lungime [m]1.00 m
Material DescriptionReflect insulation plates 4 plates 2m²
Product line21
Temperatură operare [°C] [Max]80 °C
Tip produsECcell
Warranty type10-year product warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută7.2 Kilogram
Greutate netă7 Kilogram
Volume30.55 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5703466228111
Proposition 65Cancer