Plăcuțe de izolare Reflect, 10 plăcuțe de 5m²
088L0076
Application: Floor heating
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: ECcell
Înlocuire recomandată: 140F1130
088L0076
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime pachet [mm] | 1200 mm |
| Aplicație | Floor heating |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| COD UNSPSC | 30141500 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Descriere | Plăcuțe de izolare Reflect, 10 plăcuțe de 5m² |
| Descrierea produselor | Plăcuțe de izolare Reflect 10 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grosime [mm] | 13.00 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Alte produse de încălzire |
| Înălțime pachet [mm] | 1300 mm |
| Lățime [mm] | 50.00 mm |
| Lățime pachet [mm] | 800 mm |
| Lungime [m] | 1.00 m |
| Material Description | Reflect insulation plates 10 plts 5m² |
| Product line | 21 |
| Temperatură operare [°C] [Max] | 80 °C |
| Tip produs | ECcell |
| Warranty type | 10-year product warranty |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 11.8 Kilogram |
| Greutate netă | 11.7 Kilogram |
| Volume | 85.54 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466228104 |
| Proposition 65 | Cancer |