Covoare de încălzire, Veria QM 150, 5.00 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230, 750 W
189B0172
Veria QM 150 750W 230V 5m², 2C GLO
189B0172
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aplicație | Floor heating |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Arie de acoperire [m²] | 5.00 m² |
| Baterie inclusă | No |
| Cablu rece | Da |
| Cantitate cablu rece | 1 |
| Cantitate cablu rece conductor | 1 |
| Clasa de protecție IP a elementului | IPX7 |
| COD UNSPSC | 40101830 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Culoare înveliș exterior | Galben |
| Descriere | Veria QM 150 750W 230V 5m², 2C GLO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiunea cablului rece [mm²] | 1.0 mm² |
| Garanție [An] | 12 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grosime [mm] | 3.50 mm |
| Grupă de produse | Covoare de încălzire |
| Înveliș exterior | PVDF |
| Izolație conductor | FEP |
| Lățime covor [m] | 0.5 m |
| Lungime covor [m] | 10.00 m |
| Lungimea cablului rece [m] | 2.3 m |
| Material Description | Veria QM 150 750W 230V 5m², 2C GLO |
| Product line | 21 |
| Putere de încălzire [W/m] | 750 W |
| Rezistență la deformare [N] | 600 N |
| Rezistență la tracțiune [N] | 120 N |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatură operare [°C] [Max] | 120 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tip cablu rece | DTWB |
| Tip produs | Veria QM 150 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.59 Kilogram |
| Greutate netă | 2.564 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 22.739 Litru |
| EAN/UPC | 5703466206874 |