Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

Covoare de încălzire, Veria QM 150, 1.00 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230, 150 W

189B0158

Veria QM 150 150W 230V 1m², 2C GLO

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieFloor heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Arie de acoperire [m²]1.00 m²
Baterie inclusăNo
Cablu receDa
Cantitate cablu rece1
Cantitate cablu rece conductor1
Clasa de protecție IP a elementuluiIPX7
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare înveliș exteriorGalben
DescriereVeria QM 150 150W 230V 1m², 2C GLO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiunea cablului rece [mm²]1.0 mm²
Garanție [An]12
Caracteristicile
Valoare
Grosime [mm]3.50 mm
Grupă de produseCovoare de încălzire
Înveliș exteriorPVDF
Izolație conductorFEP
Lățime covor [m]0.5 m
Lungime covor [m]2.00 m
Lungimea cablului rece [m]2.3 m
Material DescriptionVeria QM 150 150W 230V 1m², 2C GLO
Product line21
Putere de încălzire [W/m]150 W
Rezistență la deformare [N]600 N
Rezistență la tracțiune [N]120 N
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură operare [°C] [Max]120 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip cablu receDTWB
Tip produsVeria QM 150

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.02 Kilogram
Greutate netă1.01 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume12.825 Litru
EAN/UPC5703466206805