Covoare de încălzire, ECdry, 55 W/m², 3.00 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230
088L0141
Tip de cablu: Conductor monofilar, Lățime covor [m]: 1, Lungime covor [m]: 3
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Covoare de încălzire
088L0141
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime pachet [mm] | 1050 mm |
| Amortizare fonică [dB] | 17 dB |
| Aplicație | Floor heating |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Arie de acoperire [m²] | 3.00 m² |
| Baterie inclusă | No |
| Cablu rece | Nu |
| Categorie EEE | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Clasa de protecție IP a elementului | IPX7 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| COD UNSPSC | 40101830 |
| Compania certificatoare | Intertek Semko |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Curent [A] [Max] | 10.0 A |
| Descriere | ECdry 55 132W 230V 3m² |
| Descrierea produselor | ECdry 55 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garanție [An] | 5 |
| Grosime [mm] | 8.00 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Covoare de încălzire |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Înălțime de instalare [mm] [Min] | 8 mm |
| Lățime [mm] | 100.00 mm |
| Lățime covor [m] | 1.0 m |
| Lățime pachet [mm] | 250 mm |
| Lungime covor [m] | 3.00 m |
| Material Description | Danfoss ECdry 55 132W 230V 3m² |
| Material izolație | Spumă PP |
| Principiu de încălzire | Rezistență în serie |
| Product line | 21 |
| Putere covor [W/m²] | 55 W/m² |
| Putere de încălzire [W/m] | 132 W |
| Rezistența cablului [Ohm] | 401.0000 Ohm |
| Rezistență termică [W/m²K] | 8 Btu/h-ft²Â°F |
| Setare accesorii | No |
| Tăiat la lungimea potrivită | Nu |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tip de cablu | Conductor monofilar |
| Tip produs | ECdry |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 4.747 Kilogram |
| Greutate netă | 4.7 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 65.625 Litru |
| EAN/UPC | 5703466238202 |