Covoare de încălzire, LXmat, 12 W/ft², 120 ft², Tensiune alimentare [V] CA: 240
088L3184
Tip de cablu: Conductor bifilar
088L3184
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aplicație | Floor heating |
| Aprobare | c CSA us |
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Arie de acoperire [sq ft] | 120 ft² |
| Baterie inclusă | No |
| Cablu rece | Da |
| Cantitate cablu rece | 1 |
| Cantitate cablu rece conductor | 2 |
| Clasa de protecție IP a elementului | IPX7 |
| Compania certificatoare | C CSA US |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Culoare înveliș exterior | Roșu |
| Curent [A] [Max] | 6.0 A |
| Descriere | LX Mat 240V, 120 Sq. Ft., 1415W |
| Descrierea produselor | LX Mat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrul cablului [in] | 0.19 in |
| Dimensiunea cablului rece [mm²] | 1.0 mm² |
| EPD disponibil | Yes |
| Garanție [An] | 20 |
| Grupă de produse | Covoare de încălzire |
| Ignifug | Da |
| Înveliș de protecție cablu | Folie de aluminiu 100% |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Înveliș exterior | PVC |
| Izolație conductor | FEP |
| Lățime covor [m] | 2.0 ft |
| Lungime covor [ft] | 60.0 ft |
| Lungimea cablului rece [ft] | 13.0 ft |
| Material Description | LX Mat 240V, 120 Sq. Ft., 1415W |
| Nu conține plumb | Da |
| Principiu de încălzire | Rezistență în serie |
| Product line | 21 |
| Protecție UV | Nu |
| Putere covor [W/ft²] | 12 W/ft² |
| Putere de încălzire [W/m] | 1440 W |
| Rezistența cablului [Ohm] | 40.7000 Ohm |
| Rezistență la deformare [N] | 600 N |
| Rezistență la tracțiune [N] | 120 N |
| Setare accesorii | No |
| Standard de aprobare | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatură de instalare [°F] | 23 °F |
| Temperatură operare [°F] [Max] | 149 °F |
| Temperatură repaus [°F] [Max] | 212 °F |
| Tensiune alimentare [V] CA | 240 V |
| Tip cablu rece | DTWB |
| Tip de cablu | Conductor bifilar |
| Tip produs | LXmat |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 5.767 Kilogram |
| Greutate netă | 5.709 Kilogram |
| Volume | 0.039 Metru cub |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466140390 |
| Proposition 65 | Cancer |