Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418 R1

Covoare de încălzire, LXmat, 12 W/ft², 40 ft², Tensiune alimentare [V] CA: 240

088L3176

Tip de cablu: Conductor bifilar

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieFloor heating
Aprobarec CSA us
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Arie de acoperire [sq ft]40 ft²
Baterie inclusăNo
Cablu receDa
Cantitate cablu rece1
Cantitate cablu rece conductor2
Clasa de protecție IP a elementuluiIPX7
Compania certificatoareC CSA US
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Culoare înveliș exteriorRoșu
Curent [A] [Max]2.0 A
DescriereLX Mat 240V, 40 Sq. Ft., 480W
Descrierea produselorLX Mat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrul cablului [in]0.19 in
Dimensiunea cablului rece [mm²]1.0 mm²
EPD disponibilYes
Garanție [An]20
Grupă de produseCovoare de încălzire
IgnifugDa
Înveliș de protecție cabluFolie de aluminiu 100%
Caracteristicile
Valoare
Înveliș exteriorPVC
Izolație conductorFEP
Lățime covor [m]2.0 ft
Lungime covor [ft]20.0 ft
Lungimea cablului rece [ft]13.0 ft
Material DescriptionLX Mat 240V 480W 40Sq. Ft.
Nu conține plumbDa
Principiu de încălzireRezistență în serie
Product line21
Protecție UVNu
Putere covor [W/ft²]12 W/ft²
Putere de încălzire [W/m]480 W
Rezistența cablului [Ohm]121.0000 Ohm
Rezistență la deformare [N]600 N
Rezistență la tracțiune [N]120 N
Setare accesoriiNo
Standard de aprobareCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură de instalare [°F]23 °F
Temperatură operare [°F] [Max]149 °F
Temperatură repaus [°F] [Max]212 °F
Tensiune alimentare [V] CA240 V
Tip cablu receDTWB
Tip de cabluConductor bifilar
Tip produsLXmat

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.553 Kilogram
Greutate netă2.528 Kilogram
Volume22.739 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5703466140314
Proposition 65Cancer