Covoare de încălzire, GXmat, 50 W/ft², 140 ft², Tensiune alimentare [V] CA: 480
088L3280
Tip de cablu: Conductor bifilar
088L3280
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime pachet [mm] | 524 mm |
| Aplicație | Ground ice and snow melting |
| Aprobare | E543796 |
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | Yes |
| Arie de acoperire [sq ft] | 140 ft² |
| Baterie inclusă | No |
| Cablu rece | Da |
| Cantitate cablu rece | 1 |
| Cantitate cablu rece conductor | 2 |
| Clasa de protecție IP a elementului | IPX7 |
| Compania certificatoare | UL LLC |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Culoare înveliș exterior | Negru |
| Curent [A] [Max] | 14.6 A |
| Descriere | GX Mat 480V, 70 Ft. 140Sq. Ft. 7000W |
| Descrierea produselor | GX Mat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrul cablului [in] | 0.25 in |
| EPD disponibil | Yes |
| Garanție [An] | 20 |
| Grupă de produse | Covoare de încălzire |
| Ignifug | Da |
| Înălțime pachet [mm] | 800 mm |
| Înveliș de protecție cablu | Folie de aluminiu 100% |
| Înveliș exterior | PVC |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Izolație conductor | FEP |
| Lățime covor [m] | 2.0 ft |
| Lățime pachet [mm] | 600 mm |
| Lungime covor [ft] | 70.0 ft |
| Lungimea cablului rece [ft] | 19.6 ft |
| Material de umplutură | PEX |
| Material Description | GX Mat 480V, 70 Ft. 140Sq. Ft. 6995W |
| Nu conține plumb | Da |
| Principiu de încălzire | Rezistență în serie |
| Product line | 21 |
| Protecție UV | Da |
| Putere covor [W/ft²] | 50 W/ft² |
| Putere de încălzire [W/m] | 6995 W |
| Rezistența cablului [Ohm] | 32.9000 Ohm |
| Rezistență la deformare [N] | 2000 N |
| Rezistență la tracțiune [N] | 120 N |
| Setare accesorii | No |
| Standard de aprobare | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatură de instalare [°F] | 23 °F |
| Temperatură operare [°F] [Max] | 149 °F |
| Temperatură repaus [°F] [Max] | 220 °F |
| Tensiune alimentare [V] CA | 480 V |
| Tip cablu rece | AWG14 |
| Tip de cablu | Conductor bifilar |
| Tip produs | GXmat |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 11.581 Kilogram |
| Greutate netă | 11.465 Kilogram |
| Volume | 74.851 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466159194 |
| Proposition 65 | Cancer |