Danfoss logo
ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

Covoare de încălzire, GXmat, 50 W/ft², 50 ft², Tensiune alimentare [V] CA: 208

088L3229

Tip de cablu: Conductor bifilar

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime pachet [mm]1364 mm
AplicațieGround ice and snow melting
AprobareE543796
Aprobare CENo
Aprobat ULYes
Arie de acoperire [sq ft]50 ft²
Baterie inclusăNo
Cablu receDa
Cantitate cablu rece1
Cantitate cablu rece conductor2
Clasa de protecție IP a elementuluiIPX7
Compania certificatoareUL LLC
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Culoare înveliș exteriorNegru
Curent [A] [Max]11.5 A
DescriereGX Mat 208V, 25 Ft. 50 Sq. Ft. 2400W
Descrierea produselorGX Mat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrul cablului [in]0.25 in
EPD disponibilYes
Garanție [An]20
Grupă de produseCovoare de încălzire
IgnifugDa
Înălțime pachet [mm]800 mm
Înveliș de protecție cabluFolie de aluminiu 100%
Înveliș exteriorPVC
Caracteristicile
Valoare
Izolație conductorFEP
Lățime covor [m]2.0 ft
Lățime pachet [mm]600 mm
Lungime covor [ft]25.0 ft
Lungimea cablului rece [ft]19.6 ft
Material de umpluturăPEX
Material DescriptionGX Mat 208V, 25 Ft. 50 Sq. Ft. 2390W
Nu conține plumbDa
Principiu de încălzireRezistență în serie
Product line21
Protecție UVDa
Putere covor [W/ft²]50 W/ft²
Putere de încălzire [W/m]2390 W
Rezistența cablului [Ohm]18.1000 Ohm
Rezistență la deformare [N]2000 N
Rezistență la tracțiune [N]120 N
Setare accesoriiNo
Standard de aprobareCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură de instalare [°F]23 °F
Temperatură operare [°F] [Max]149 °F
Temperatură repaus [°F] [Max]220 °F
Tensiune alimentare [V] CA208 V
Tip cablu receAWG14
Tip de cabluConductor bifilar
Tip produsGXmat

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută5.722 Kilogram
Greutate netă5.665 Kilogram
Volume74.851 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5703466149409
Proposition 65Cancer