Danfoss logo
ECsafe100T

Covoare de încălzire, ECsnow 300T, 300 W/m², 6.00 m², Tensiune alimentare [V] CA: 400

088L6530

Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 1, Lungime covor [m]: 6

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime pachet [mm]910 mm
AplicațieGround ice and snow meltingRoof frost protection
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Arie de acoperire [m²]6.00 m²
Baterie inclusăNo
Cablu receDa
Cantitate cablu rece1
Cantitate cablu rece conductor3
Clasa de protecție IP a elementuluiIPX7
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare înveliș exteriorNegru
DescriereECsnow 300T 6m² 400V 1745W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrul cablului [mm]7.0 mm
Dimensiunea cablului rece [mm²]1.5 mm²
EPD disponibilYes
Garanție [An]20
Grosime [mm]7.00 mm
Grupă de produseCovoare de încălzire
IgnifugDa
Înălțime pachet [mm]180 mm
Înveliș de protecție cabluFolie de aluminiu 100%
Înveliș exteriorPVC
Caracteristicile
Valoare
Izolație conductorFEP
Lățime covor [m]1.0 m
Lățime pachet [mm]180 mm
Lungime covor [m]6.00 m
Lungimea cablului rece [m]10.0 m
Material DescriptionECsnow 300T 6 m² 1x6m 400V
Nu conține plumbDa
Principiu de încălzireRezistență în serie
Product line21
Protecție UVDa
Putere covor [W/m²]300 W/m²
Putere de încălzire [W/m]1745 W
Rezistența cablului [Ohm]90.4000 Ohm
Rezistență la deformare [N]>1500 N
Rezistență la tracțiune [N]>300 N
Setare accesoriiNo
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură de instalare [°C] [Min]-5 °C
Temperatură operare [°C] [Max]60 °C
Temperatură repaus [°C] [Max]90 °C
Tensiune alimentare [V] CA400 V
Tip cablu receDTCL
Tip de cabluConductor bifilar
Tip produsECsnow 300T
Warranty type20-year full service warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută4.79 Kilogram
Greutate netă4.742 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume27.455 Litru
EAN/UPC5703466246634