Danfoss logo
ECsafe100T

Covoare de încălzire, ECsnow 300T, 300 W/m², 14.60 m², Tensiune alimentare [V] CA: 400

088L6527

Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 0.8, Lungime covor [m]: 19.4

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime pachet [mm]680 mm
AplicațieGround ice and snow meltingRoof frost protection
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Arie de acoperire [m²]14.60 m²
Baterie inclusăNo
Cablu receDa
Cantitate cablu rece1
Cantitate cablu rece conductor3
Clasa de protecție IP a elementuluiIPX7
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare înveliș exteriorNegru
DescriereECsnow 300T 14,6² 400V 4270W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrul cablului [mm]7.0 mm
Dimensiunea cablului rece [mm²]1.5 mm²
EPD disponibilYes
Garanție [An]20
Grosime [mm]7.00 mm
Grupă de produseCovoare de încălzire
IgnifugDa
Înălțime pachet [mm]220 mm
Înveliș de protecție cabluFolie de aluminiu 100%
Înveliș exteriorPVC
Caracteristicile
Valoare
Izolație conductorFEP
Lățime covor [m]0.8 m
Lățime pachet [mm]220 mm
Lungime covor [m]19.40 m
Lungimea cablului rece [m]10.0 m
Material DescriptionECsnow 300T 14,6 m² 0,75x19,4m 400V
Nu conține plumbDa
Principiu de încălzireRezistență în serie
Product line21
Protecție UVDa
Putere covor [W/m²]300 W/m²
Putere de încălzire [W/m]4270 W
Rezistența cablului [Ohm]37.5000 Ohm
Rezistență la deformare [N]>1500 N
Rezistență la tracțiune [N]>300 N
Setare accesoriiNo
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură de instalare [°C] [Min]-5 °C
Temperatură operare [°C] [Max]60 °C
Temperatură repaus [°C] [Max]90 °C
Tensiune alimentare [V] CA400 V
Tip cablu receDTCL
Tip de cabluConductor bifilar
Tip produsECsnow 300T
Warranty type20-year full service warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută9.05 Kilogram
Greutate netă8.96 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume32.912 Litru
EAN/UPC5703466246603