Covoare de încălzire, ECsnow 250T, 250 W/m², 21.00 m², Tensiune alimentare [V] CA: 400
088L6488
Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 0.8, Lungime covor [m]: 28
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: ECsnow
Înlocuire recomandată: 83902073
088L6488
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime pachet [mm] | 180 mm |
| Aplicație | Ground ice and snow meltingRoof frost protection |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Arie de acoperire [m²] | 21.00 m² |
| Baterie inclusă | No |
| Cablu rece | Nu |
| Cantitate cablu rece | 1 |
| Cantitate cablu rece conductor | 3 |
| Clasa de protecție IP a elementului | IPX7 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Culoare înveliș exterior | Negru |
| Descriere | ECsnow 250T 21m² 400V 5210W |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrul cablului [mm] | 7.0 mm |
| Dimensiunea cablului rece [mm²] | 1.5 mm² |
| Garanție [An] | 20 |
| Grosime [mm] | 7.00 mm |
| Grupă de produse | Covoare de încălzire |
| Ignifug | Da |
| Înălțime pachet [mm] | 680 mm |
| Înveliș de protecție cablu | Împletitură din cupru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Înveliș exterior | PVC |
| Izolație conductor | FEP |
| Lățime covor [m] | 0.8 m |
| Lățime pachet [mm] | 180 mm |
| Lungime covor [m] | 28.00 m |
| Lungimea cablului rece [m] | 10.0 m |
| Material Description | ECsnow 250T 21m² 400V 5210W |
| Nu conține plumb | Da |
| Principiu de încălzire | Rezistență în serie |
| Product line | 21 |
| Protecție UV | Da |
| Putere covor [W/m²] | 250 W/m² |
| Putere de încălzire [W/m] | 5210 W |
| Rezistența cablului [Ohm] | 30.7000 Ohm |
| Rezistență la deformare [N] | >1500 N |
| Rezistență la tracțiune [N] | >300 N |
| Setare accesorii | No |
| Temperatură de instalare [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatură operare [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatură repaus [°C] [Max] | 90 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 400 V |
| Tip cablu rece | DTCL |
| Tip de cablu | Conductor bifilar |
| Tip produs | ECsnow 250T |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 12.58 Kilogram |
| Greutate netă | 12.454 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 28 Litru |
| EAN/UPC | 5703466247419 |