Danfoss logo
ECsnow 250T

Covoare de încălzire, ECsnow 250T, 250 W/m², 8.00 m², Tensiune alimentare [V] CA: 400

088L6485

Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 0.8, Lungime covor [m]: 10.6
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: ECsnow

Înlocuire recomandată: 83902059

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime pachet [mm]180 mm
AplicațieGround ice and snow meltingRoof frost protection
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Arie de acoperire [m²]8.00 m²
Baterie inclusăNo
Cablu receNu
Cantitate cablu rece1
Cantitate cablu rece conductor3
Clasa de protecție IP a elementuluiIPX7
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare înveliș exteriorNegru
DescriereECsnow 250T 8m² 400V 1890W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrul cablului [mm]7.0 mm
Dimensiunea cablului rece [mm²]1.5 mm²
Garanție [An]20
Grosime [mm]7.00 mm
Grupă de produseCovoare de încălzire
IgnifugDa
Înălțime pachet [mm]680 mm
Înveliș de protecție cabluÎmpletitură din cupru
Caracteristicile
Valoare
Înveliș exteriorPVC
Izolație conductorFEP
Lățime covor [m]0.8 m
Lățime pachet [mm]180 mm
Lungime covor [m]10.60 m
Lungimea cablului rece [m]10.0 m
Material DescriptionECsnow 250T 8m² 400V 1890W
Nu conține plumbDa
Principiu de încălzireRezistență în serie
Product line21
Protecție UVDa
Putere covor [W/m²]250 W/m²
Putere de încălzire [W/m]1890 W
Rezistența cablului [Ohm]84.6000 Ohm
Rezistență la deformare [N]>1500 N
Rezistență la tracțiune [N]>300 N
Setare accesoriiNo
Temperatură de instalare [°C] [Min]-5 °C
Temperatură operare [°C] [Max]60 °C
Temperatură repaus [°C] [Max]90 °C
Tensiune alimentare [V] CA400 V
Tip cablu receDTCL
Tip de cabluConductor bifilar
Tip produsECsnow 250T

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută5.94 Kilogram
Greutate netă5.881 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume28 Litru
EAN/UPC5703466248010