Danfoss logo
ECsafe100T

Covoare de încălzire, ECsafe 100T, 100 W/m², 12.60 m², Tensiune alimentare [V] CA: 400

088L6469

Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 1, Lungime covor [m]: 12.5

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieFloor heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Arie de acoperire [m²]12.60 m²
Baterie inclusăNo
Cablu receDa
Cantitate cablu rece1
Cantitate cablu rece conductor3
Clasa de protecție IP a elementuluiIPX7
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare înveliș exteriorNegru
DescriereECsafe 100T 12,6m² 400V 1250W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrul cablului [mm]6.9 mm
Dimensiunea cablului rece [mm²]1.5 mm²
EPD disponibilYes
Garanție [An]20
Grosime [mm]6.90 mm
Grupă de produseCovoare de încălzire
IgnifugDa
Înveliș de protecție cabluFolie de aluminiu 100%
Înveliș exteriorPVC
Caracteristicile
Valoare
Izolație conductorXLPE
Lățime covor [m]1.0 m
Lungime covor [m]12.50 m
Lungimea cablului rece [m]10.0 m
Material DescriptionECsafe 100T 12,6m² 400V 1250W
Nu conține plumbDa
Principiu de încălzireRezistență în serie
Product line21
Protecție UVDa
Putere covor [W/m²]100 W/m²
Putere de încălzire [W/m]1250 W
Rezistența cablului [Ohm]128.9000 Ohm
Rezistență la deformare [N]>1500 N
Rezistență la tracțiune [N]>500 N
Setare accesoriiNo
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură de instalare [°C] [Min]-5 °C
Temperatură operare [°C] [Max]60 °C
Temperatură repaus [°C] [Max]90 °C
Tensiune alimentare [V] CA400 V
Tip cablu receDTCL
Tip de cabluConductor bifilar
Tip produsECsafe 100T
Warranty type20-year full service warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută5.858 Kilogram
Greutate netă5.8 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume36.8 Litru
EAN/UPC5703466246238