Danfoss logo
ECmat 120T STE 1,1m² 230V 130W

Covoare de încălzire, ECmat 120T STE, 120 W/m², 8.30 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230

088L6431

Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 16.5

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime pachet [mm]255 mm
AplicațieFloor heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Arie de acoperire [m²]8.30 m²
Baterie inclusăNo
Cablu receDa
Cantitate cablu rece1
Cantitate cablu rece conductor2
Clasa de protecție IP a elementuluiIPX7
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare înveliș exteriorRoșu
DescriereECmat 120T STE 8,3m² 230V 985W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrul cablului [mm]3.0 mm
Dimensiunea cablului rece [mm²]1.0 mm²
Garanție [An]20
Grosime [mm]3.50 mm
Grupă de produseCovoare de încălzire
IgnifugDa
Înălțime pachet [mm]590 mm
Înveliș de protecție cabluFolie de aluminiu 100%
Înveliș exteriorPVDF
Caracteristicile
Valoare
Izolație conductorFEP
Lățime covor [m]0.5 m
Lățime pachet [mm]255 mm
Lungime covor [m]16.50 m
Lungimea cablului rece [m]4.0 m
Material DescriptionECmat 120T STE 8,3m² 230V 985W
Nu conține plumbDa
Principiu de încălzireRezistență în serie
Product line21
Protecție UVNu
Putere covor [W/m²]120 W/m²
Putere de încălzire [W/m]985 W
Rezistența cablului [Ohm]53.6000 Ohm
Rezistență la deformare [N]600 N
Rezistență la tracțiune [N]300 N
Setare accesoriiNo
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură de instalare [°C] [Min]-5 °C
Temperatură operare [°C] [Max]90 °C
Temperatură repaus [°C] [Max]60 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip cablu receDTWB
Tip de cabluConductor bifilar
Tip produsECmat 120T STE

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută5.649 Kilogram
Greutate netă5.593 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume38.885 Litru
EAN/UPC5703466245705