Danfoss logo
ECmat 85T PRE 0,7m² 230V 59W

Covoare de încălzire, ECmat 85T PRE, 85 W/m², 12.00 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230

088L6417

Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 24

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime pachet [mm]268 mm
AplicațieFloor heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Arie de acoperire [m²]12.00 m²
Baterie inclusăNo
Cablu receDa
Cantitate cablu rece1
Cantitate cablu rece conductor2
Clasa de protecție IP a elementuluiIPX7
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare înveliș exteriorRoșu
DescriereECmat 85T PRE 12,0m² 230V 1015W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrul cablului [mm]3.0 mm
Dimensiunea cablului rece [mm²]1.0 mm²
Garanție [An]20
Grosime [mm]3.50 mm
Grupă de produseCovoare de încălzire
IgnifugDa
Înălțime pachet [mm]595 mm
Înveliș de protecție cabluFolie de aluminiu 100%
Înveliș exteriorPVDF
Caracteristicile
Valoare
Izolație conductorFEP
Lățime covor [m]0.5 m
Lățime pachet [mm]305 mm
Lungime covor [m]24.00 m
Lungimea cablului rece [m]4.0 m
Material DescriptionECmat 85T PRE 12,0m² 230V 1015W
Nu conține plumbDa
Principiu de încălzireRezistență în serie
Product line21
Protecție UVNu
Putere covor [W/m²]85 W/m²
Putere de încălzire [W/m]1015 W
Rezistența cablului [Ohm]51.9000 Ohm
Rezistență la deformare [N]600 N
Rezistență la tracțiune [N]300 N
Setare accesoriiNo
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură de instalare [°C] [Min]-5 °C
Temperatură operare [°C] [Max]90 °C
Temperatură repaus [°C] [Max]60 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip cablu receDTWB
Tip de cabluConductor bifilar
Tip produsECmat 85T PRE

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută8.63 Kilogram
Greutate netă8.544 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume38.885 Litru
EAN/UPC5703466245590