Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Covoare de încălzire, ECmat 200T, 200 W/m², 3.10 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230

088L5425

Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 6.2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime pachet [mm]220 mm
AplicațieFloor heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Arie de acoperire [m²]3.10 m²
Baterie inclusăNo
Cablu receDa
Cantitate cablu rece1
Cantitate cablu rece conductor2
Clasa de protecție IP a elementuluiIPX7
Compania certificatoareIntertek Semko
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare înveliș exteriorRoșu
DescriereECmat 200T 605W 230V 0.5x6.2m
Descrierea produselorECmat 200T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrul cablului [mm]3.0 mm
Dimensiunea cablului rece [mm²]1.0 mm²
EPD disponibilYes
Garanție [An]20
Grosime [mm]3.50 mm
Grupă de produseCovoare de încălzire
IgnifugDa
Înălțime pachet [mm]590 mm
Înveliș de protecție cabluFolie de aluminiu 100%
Caracteristicile
Valoare
Înveliș exteriorPVDF
Izolație conductorFEP
Lățime covor [m]0.5 m
Lățime pachet [mm]220 mm
Lungime covor [m]6.20 m
Lungimea cablului rece [m]4.0 m
Material DescriptionECmat 200T 3,10m² 230V 605W
Nu conține plumbDa
Principiu de încălzireRezistență în serie
Product line21
Protecție UVNu
Putere covor [W/m²]200 W/m²
Putere de încălzire [W/m]605 W
Rezistența cablului [Ohm]87.4000 Ohm
Rezistență la deformare [N]600 N
Rezistență la tracțiune [N]120 N
Setare accesoriiNo
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură de instalare [°C] [Min]-5 °C
Temperatură operare [°C] [Max]115 °C
Temperatură repaus [°C] [Max]120 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip cablu receDTWB
Tip de cabluConductor bifilar
Tip produsECmat 200T
Warranty type20-year full service warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.26 Kilogram
Greutate netă2.237 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume12.825 Litru
EAN/UPC5703466242131