Danfoss logo
EFTM w. DEVIreg Touch (Left) (Clipped)

Covoare de încălzire, ECmat 150T, 150 W/m², 1.00 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230

088L5315

Tip de cablu: Conductor bifilar, Setare accesorii: Conductă flexibilă tranziție KK1 – E5; ECtemp Touch; Conductă flexibilă ø 6,7 2,5m negru; Cuie sintetice 10 buc. în pungă; Conductă flexibilă ø 6,7 din alamă cu capac pentru senzor, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.000
1 greutate totală baterie primară kg0.000
Adâncime pachet [mm]220 mm
AplicațieFloor heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Arie de acoperire [m²]1.00 m²
Baterie inclusăYes
Cablu pe tamburNu
Cablu receDa
Cantitate baterie1
Cantitate cablu rece1
Cantitate cablu rece conductor2
Clasa de protecție IP a elementuluiIPX7
Clasa de protecție IP a termostatului21
Clasă softwareA
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
COD UNSPSC40101830
Compania certificatoareIntertek Semko
Comutator 2 poliNu
Comutator releuUnipolar
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Consum electric în standby [W] [Max]0.40 W
Culoare înveliș exteriorRoșu
Denumire produs dosar SCIP1DA2129 - Sensor end cap
DescriereECmat 150T 50W 230V 0.5x2m ECtemp Touch
Descrierea produselorSet ECmat™ 150T cu DEVIreg™ Touch
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametrul cablului [mm]3.0 mm
Dimensiune max. cablu terminal [mm²]2 x 2.5
Dimensiunea cablului rece [mm²]1.0 mm²
EPD disponibilYes
Garanție [An]20
Grad poluare2
Greutate per baterie0 g
Grosime [mm]3.50 mm
Grupă de produseCovoare de încălzire
IgnifugDa
În domeniul de aplicare WEEEYes
Înălțime pachet [mm]590 mm
Înveliș de protecție cabluFolie de aluminiu 100%
Înveliș exteriorPVDF
Izolație conductorFEP
Lățime covor [m]0.5 m
Lățime pachet [mm]220 mm
Limitator temperatură [°C] [Max]45 °C
Limitator temperatură [°C] [Min]5 °C
Caracteristicile
Valoare
Limitator temperatură max. [°C] [Max]35 °C
Limitator temperatură max. [°C] [Min]20 °C
Limitator temperatură min. [°C] [Max]35 °C
Limitator temperatură min. [°C] [Min]10 °C
Lungime covor [m]2.00 m
Lungimea cablului rece [m]2.3 m
Material DescriptionECmat 150T 50W 230V 0.5x2m Touch
Montare DINNu
Nr. dosar SCIPa6747354-020b-4890-97b7-a7d617149f52
Nu conține plumbDa
Principiu de încălzireRezistență în serie
Product line21
Protecție la îngheț [°C]5 °C
Protecție UVNu
Punct definiție senzor [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Putere covor [W/m²]150 W/m²
Putere de încălzire [W/m]150 W
Rezervă baterieDa
Rezistența cablului [Ohm]353.0000 Ohm
Rezistență la deformare [N]600 N
Rezistență la tracțiune [N]120 N
Sarcină inductivăcos φ= 0.3 max 1A
Sarcină rezistivă max. [A]16 A
Setare accesoriiConductă flexibilă ø 6,7 2,5m negruConductă flexibilă tranziție KK1 – E5Cuie sintetice 10 buc. în pungăConductă flexibilă ø 6,7 din alamă cu capac pentru senzorECtemp Touch
Sistem rame compatibilDa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tăiat la lungimea potrivităNu
Temperatură – cameră [°C] [Max]35 °C
Temperatură – cameră [°C] [Min]5 °C
Temperatură – podea [°C] [Max]45 °C
Temperatură – podea [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max]30 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]0 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]65 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-20 °C
Temperatură de instalare [°C] [Min]-5 °C
Temperatură la proba cu bilă [°C]75 °C
Temperatură operare [°C] [Max]115 °C
Temperatură repaus [°C] [Max]120 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip cablu receDTWB
Tip de afișajEcran tactil
Tip de cabluConductor bifilar
Tip de senzorNTC
Tip produsECmat 150T
Tip reglarePWM
Tip senzor străin compatibilDa
Tipul sau denumirea baterieiCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.571 Kilogram
Greutate netă1.555 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume12.825 Litru
EAN/UPC5703466219690