Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Covoare de încălzire, ECmat 100T, 100 W/m², 10.00 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230

088L0228

Tip de cablu: Conductor bifilar, Setare accesorii: Conductă flexibilă ø 6,7 2,5m negru, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 20

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime pachet [mm]255 mm
AplicațieFloor heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Arie de acoperire [m²]10.00 m²
Baterie inclusăNo
Cablu receDa
Cantitate cablu rece1
Cantitate cablu rece conductor2
Clasa de protecție IP a elementuluiIPX7
COD UNSPSC40101830
Compania certificatoareIntertek Semko
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare înveliș exteriorRoșu
DescriereECmat 100T 1000W 230V 0,5x20m
Descrierea produselorECmat 100T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrul cablului [mm]3.0 mm
Dimensiunea cablului rece [mm²]1.0 mm²
EPD disponibilYes
Garanție [An]20
Grosime [mm]3.50 mm
Grupă de produseCovoare de încălzire
IgnifugDa
Înălțime pachet [mm]590 mm
Caracteristicile
Valoare
Înveliș de protecție cabluFolie de aluminiu 100%
Înveliș exteriorPVDF
Izolație conductorFEP
Lățime covor [m]0.5 m
Lățime pachet [mm]255 mm
Lungime covor [m]20.00 m
Lungimea cablului rece [m]4.0 m
Material DescriptionECmat 100T 10m² 230V 1000W
Nu conține plumbDa
Principiu de încălzireRezistență în serie
Product line21
Protecție UVNu
Putere covor [W/m²]100 W/m²
Putere de încălzire [W/m]1000 W
Rezistența cablului [Ohm]52.9000 Ohm
Rezistență la deformare [N]600 N
Rezistență la tracțiune [N]120 N
Setare accesoriiConductă flexibilă ø 6,7 2,5m negru
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură de instalare [°C] [Min]-5 °C
Temperatură operare [°C] [Max]115 °C
Temperatură repaus [°C] [Max]120 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip cablu receDTWB
Tip de cabluConductor bifilar
Tip produsECmat 100T
Warranty type20-year full service warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută5.294 Kilogram
Greutate netă5.207 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume38.933 Litru
EAN/UPC5703466120200