Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Covoare de încălzire, ECmat 150T, 150 W/m², 4.00 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230

088L0207

Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 8

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime pachet [mm]220 mm
AplicațieFloor heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Arie de acoperire [m²]4.00 m²
Baterie inclusăNo
Cablu receDa
Cantitate cablu rece1
Cantitate cablu rece conductor2
Clasa de protecție IP a elementuluiIPX7
Clauză de derogare RoHS UENo
Compania certificatoareIntertek Semko
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Connected load (EF004148)600-600
Connection voltage (EF005502)230-230
Culoare înveliș exteriorRoșu
DescriereECmat 150T 600W 230V 0.5x8m
Descrierea produselorECmat 150T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrul cablului [mm]3.0 mm
Dimensiunea cablului rece [mm²]1.0 mm²
EPD disponibilYes
Fixation thermal conductor (EF002199)Sewed
Garanție [An]20
Grosime [mm]3.50 mm
Grupă de produseCovoare de încălzire
Heating conductor load (EF002197)11
IgnifugDa
În domeniul de aplicare WEEEYes
Înălțime pachet [mm]590 mm
Înveliș de protecție cabluFolie de aluminiu 100%
Înveliș exteriorPVDF
Izolație conductorFEP
Caracteristicile
Valoare
Lățime covor [m]0.5 m
Lățime pachet [mm]220 mm
Length (EF001438)8000
Length of cold conductors (EF002201)4000
Lungime covor [m]8.00 m
Lungimea cablului rece [m]4.0 m
Material DescriptionECmat 150T 4m² 230V 600W
Nu conține plumbDa
Number of cold conductors (EF002200)1
Power (EF000076)150
Principiu de încălzireRezistență în serie
Product line21
Protecție UVNu
Putere covor [W/m²]150 W/m²
Putere de încălzire [W/m]600 W
Rezistența cablului [Ohm]88.0000 Ohm
Rezistență la deformare [N]600 N
Rezistență la tracțiune [N]120 N
Self-adhesive (EF000434)TRUE
Setare accesoriiNo
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Suitable as outdoor surface heating (EF009900)FALSE
Suitable as roof surface heating (EF009901)FALSE
Surface (EF000486)4
Temperatură de instalare [°C] [Min]-5 °C
Temperatură operare [°C] [Max]115 °C
Temperatură repaus [°C] [Max]120 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Thickness (EF000125)3.5
Tip cablu receDTWB
Tip de cabluConductor bifilar
Tip produsECmat 150T
Warranty type20-year full service warranty
Width (EF000008)500
With support mat (EF002198)TRUE

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.714 Kilogram
Greutate netă2.4 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume28.262 Litru
EAN/UPC5703466117798