Danfoss logo
ECinfracable 100T

Covoare de încălzire, ECinfracable 100T, 100 W/m², 11.70 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230

088L6324

Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 0.8, Lungime covor [m]: 15.73

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime pachet [mm]250 mm
AplicațieFloor heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Arie de acoperire [m²]11.70 m²
Baterie inclusăNo
Cablu receDa
Cantitate cablu rece1
Cantitate cablu rece conductor3
Clasa de protecție IP a elementuluiIPX7
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare înveliș exteriorNegru
DescriereECinfracable 100T 11,7m² 230V 1190W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrul cablului [mm]7.0 mm
Dimensiunea cablului rece [mm²]1.5 mm²
EPD disponibilYes
Garanție [An]99
Grosime [mm]7.00 mm
Grupă de produseCovoare de încălzire
IgnifugDa
Înălțime pachet [mm]800 mm
Înveliș de protecție cabluFolie de aluminiu 100%
Caracteristicile
Valoare
Înveliș exteriorPVC
Izolație conductorFEP
Lățime covor [m]0.8 m
Lățime pachet [mm]250 mm
Lungime covor [m]15.73 m
Lungimea cablului rece [m]4.0 m
Material DescriptionECinfracable 100T 11,7m² 230V 1190W
Nu conține plumbDa
Principiu de încălzireRezistență în serie
Product line21
Protecție UVDa
Putere covor [W/m²]100 W/m²
Putere de încălzire [W/m]1190 W
Rezistența cablului [Ohm]44.5000 Ohm
Rezistență la deformare [N]>1500 N
Rezistență la tracțiune [N]>500 N
Setare accesoriiNo
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură de instalare [°C] [Min]-5 °C
Temperatură operare [°C] [Max]60 °C
Temperatură repaus [°C] [Max]90 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip cablu receDTCL
Tip de cabluConductor bifilar
Tip produsECinfracable 100T

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută7.22 Kilogram
Greutate netă7.22 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume50 Litru
EAN/UPC5703466244883