Covoare de încălzire, ECinfracable 100T, 100 W/m², 2.50 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230
088L6316
Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 0.8, Lungime covor [m]: 3.2
088L6316
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime pachet [mm] | 180 mm |
| Aplicație | Floor heating |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Arie de acoperire [m²] | 2.50 m² |
| Baterie inclusă | No |
| Cablu rece | Da |
| Cantitate cablu rece | 1 |
| Cantitate cablu rece conductor | 3 |
| Clasa de protecție IP a elementului | IPX7 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Culoare înveliș exterior | Negru |
| Descriere | ECinfracable 100T 2,5m² 230V 230W |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrul cablului [mm] | 7.0 mm |
| Dimensiunea cablului rece [mm²] | 1.5 mm² |
| EPD disponibil | Yes |
| Garanție [An] | 99 |
| Grosime [mm] | 7.00 mm |
| Grupă de produse | Covoare de încălzire |
| Ignifug | Da |
| Înălțime pachet [mm] | 800 mm |
| Înveliș de protecție cablu | Folie de aluminiu 100% |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Înveliș exterior | PVC |
| Izolație conductor | FEP |
| Lățime covor [m] | 0.8 m |
| Lățime pachet [mm] | 180 mm |
| Lungime covor [m] | 3.20 m |
| Lungimea cablului rece [m] | 4.0 m |
| Material Description | ECinfracable 100T 2,5m² 230V 230W |
| Nu conține plumb | Da |
| Principiu de încălzire | Rezistență în serie |
| Product line | 21 |
| Protecție UV | Da |
| Putere covor [W/m²] | 100 W/m² |
| Putere de încălzire [W/m] | 230 W |
| Rezistența cablului [Ohm] | 230.0000 Ohm |
| Rezistență la deformare [N] | >1500 N |
| Rezistență la tracțiune [N] | >500 N |
| Setare accesorii | No |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatură de instalare [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatură operare [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatură repaus [°C] [Max] | 90 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tip cablu rece | DTCL |
| Tip de cablu | Conductor bifilar |
| Tip produs | ECinfracable 100T |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.44 Kilogram |
| Greutate netă | 2.44 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 25.92 Litru |
| EAN/UPC | 5703466244807 |