Danfoss logo
DEVIheat 150S 140F0332 R1

Covoare de încălzire, ECheat 150S, 150 W/m², 8.00 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230

088L0561

Tip de cablu: Conductor monofilar, Setare accesorii: Conductă flexibilă ø 6,7 2,5m negru, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 16

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime pachet [mm]220 mm
AplicațieFloor heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Arie de acoperire [m²]8.00 m²
Baterie inclusăNo
Cablu receDa
Cantitate cablu rece2
Cantitate cablu rece conductor1
Clasa de protecție IP a elementuluiIPX7
COD UNSPSC40101830
Compania certificatoareIntertek Semko
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare înveliș exteriorRoșu
DescriereECheat 150S 1200W, 230V 0,5x16m
Descrierea produselorECheat 150S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrul cablului [mm]2.5 mm
Dimensiunea cablului rece [mm²]1.0 mm²
EPD disponibilYes
Garanție [An]20
Grosime [mm]3.00 mm
Grupă de produseCovoare de încălzire
IgnifugDa
Înălțime pachet [mm]590 mm
Caracteristicile
Valoare
Înveliș de protecție cabluÎmpletitură din cupru
Înveliș exteriorPVDF
Izolație conductorFEP
Lățime covor [m]0.5 m
Lățime pachet [mm]220 mm
Lungime covor [m]16.00 m
Lungimea cablului rece [m]3.0 m
Material DescriptionCOVORAS INCALZITOR 8 m2(0,5m x 16 m)
Nu conține plumbDa
Principiu de încălzireRezistență în serie
Product line21
Protecție UVNu
Putere covor [W/m²]150 W/m²
Putere de încălzire [W/m]1200 W
Rezistența cablului [Ohm]44.1000 Ohm
Rezistență la deformare [N]600 N
Rezistență la tracțiune [N]120 N
Setare accesoriiConductă flexibilă ø 6,7 2,5m negru
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură de instalare [°C] [Min]-5 °C
Temperatură operare [°C] [Max]110 °C
Temperatură repaus [°C] [Max]120 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip cablu receDSWB
Tip de cabluConductor monofilar
Tip produsECheat 150S
Warranty type20-year full service warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.693 Kilogram
Greutate netă2.393 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume50.562 Litru
EAN/UPC5703466118863