Covoare de încălzire, ECheat 150S, 150 W/m², 1.50 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230
088L0552
Tip de cablu: Conductor monofilar, Setare accesorii: Conductă flexibilă ø 6,7 2,5m negru, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 3
088L0552
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime pachet [mm] | 145 mm |
| Aplicație | Floor heating |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Arie de acoperire [m²] | 1.50 m² |
| Baterie inclusă | No |
| Cablu rece | Da |
| Cantitate cablu rece | 2 |
| Cantitate cablu rece conductor | 1 |
| Clasa de protecție IP a elementului | IPX7 |
| Compania certificatoare | Intertek Semko |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Culoare înveliș exterior | Roșu |
| Descriere | ECheat 150S 225W, 230V 0,5x3m |
| Descrierea produselor | ECheat 150S |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrul cablului [mm] | 2.5 mm |
| Dimensiunea cablului rece [mm²] | 1.0 mm² |
| EPD disponibil | Yes |
| Garanție [An] | 20 |
| Grosime [mm] | 3.00 mm |
| Grupă de produse | Covoare de încălzire |
| Ignifug | Da |
| Înălțime pachet [mm] | 605 mm |
| Înveliș de protecție cablu | Împletitură din cupru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Înveliș exterior | PVDF |
| Izolație conductor | FEP |
| Lățime covor [m] | 0.5 m |
| Lățime pachet [mm] | 145 mm |
| Lungime covor [m] | 3.00 m |
| Lungimea cablului rece [m] | 3.0 m |
| Material Description | COVORAS INCALZITOR 1,5 m2(0,5m x 3 m) |
| Nu conține plumb | Da |
| Principiu de încălzire | Rezistență în serie |
| Product line | 21 |
| Protecție UV | Nu |
| Putere covor [W/m²] | 150 W/m² |
| Putere de încălzire [W/m] | 225 W |
| Rezistența cablului [Ohm] | 235.0000 Ohm |
| Rezistență la deformare [N] | 600 N |
| Rezistență la tracțiune [N] | 120 N |
| Setare accesorii | Conductă flexibilă ø 6,7 2,5m negru |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatură de instalare [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatură operare [°C] [Max] | 110 °C |
| Temperatură repaus [°C] [Max] | 120 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tip cablu rece | DSWB |
| Tip de cablu | Conductor monofilar |
| Tip produs | ECheat 150S |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.237 Kilogram |
| Greutate netă | 0.95 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 12.825 Litru |
| EAN/UPC | 5703466118771 |