Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Covoare de încălzire, ECflex 75T, 75 W/m², 2.00 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230

088L6371

Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 0.8, Lungime covor [m]: 2.7
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: ECflex

Înlocuire recomandată: 140F1436

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieFloor heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Arie de acoperire [m²]2.00 m²
Baterie inclusăNo
Cablu receDa
Cantitate cablu rece1
Cantitate cablu rece conductor3
Clasa de protecție IP a elementuluiIPX7
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare înveliș exteriorRoșu
DescriereECflex 75T 2,0m² 230V 140W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrul cablului [mm]6.9 mm
Dimensiunea cablului rece [mm²]1.5 mm²
EPD disponibilYes
Garanție [An]20
Grosime [mm]6.90 mm
Grupă de produseCovoare de încălzire
IgnifugDa
Înveliș de protecție cabluFolie de aluminiu 100%
Înveliș exteriorPVC
Caracteristicile
Valoare
Izolație conductorXLPE
Lățime covor [m]0.8 m
Lungime covor [m]2.70 m
Lungimea cablului rece [m]4.0 m
Material DescriptionECflex 75T 2,0m² 230V 140W
Nu conține plumbDa
Principiu de încălzireRezistență în serie
Product line21
Protecție UVNu
Putere covor [W/m²]75 W/m²
Putere de încălzire [W/m]140 W
Rezistența cablului [Ohm]373.9000 Ohm
Rezistență la deformare [N]>1500 N
Rezistență la tracțiune [N]>500 N
Setare accesoriiNo
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură de instalare [°C] [Min]-5 °C
Temperatură operare [°C] [Max]60 °C
Temperatură repaus [°C] [Max]90 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip cablu receDTCL
Tip de cabluConductor bifilar
Tip produsECflex 75T
Warranty type20-year full service warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.42 Kilogram
Greutate netă2.4 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume10.8 Litru
EAN/UPC5703466245309