Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Covoare de încălzire, ECflex 75T, 75 W/m², 1.10 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230

088L6370

Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 0.8, Lungime covor [m]: 1.5

Înlocuire recomandată: 140F1435

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieFloor heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Arie de acoperire [m²]1.10 m²
Baterie inclusăNo
Cablu receDa
Cantitate cablu rece1
Cantitate cablu rece conductor3
Clasa de protecție IP a elementuluiIPX7
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare înveliș exteriorRoșu
DescriereECflex 75T 1,1m² 230V 80W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrul cablului [mm]6.9 mm
Dimensiunea cablului rece [mm²]1.5 mm²
EPD disponibilYes
Garanție [An]20
Grosime [mm]6.90 mm
Grupă de produseCovoare de încălzire
IgnifugDa
Înveliș de protecție cabluFolie de aluminiu 100%
Înveliș exteriorPVC
Caracteristicile
Valoare
Izolație conductorXLPE
Lățime covor [m]0.8 m
Lungime covor [m]1.50 m
Lungimea cablului rece [m]4.0 m
Material DescriptionECflex 75T 1,1m² 230V 80W
Nu conține plumbDa
Principiu de încălzireRezistență în serie
Product line21
Protecție UVNu
Putere covor [W/m²]75 W/m²
Putere de încălzire [W/m]80 W
Rezistența cablului [Ohm]652.5000 Ohm
Rezistență la deformare [N]>1500 N
Rezistență la tracțiune [N]>500 N
Setare accesoriiNo
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură de instalare [°C] [Min]-5 °C
Temperatură operare [°C] [Max]60 °C
Temperatură repaus [°C] [Max]90 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip cablu receDTCL
Tip de cabluConductor bifilar
Tip produsECflex 75T
Warranty type20-year full service warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.6 Kilogram
Greutate netă1.39 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume9.075 Litru
EAN/UPC5703466245293