Danfoss logo
189B9114 - 189B9130_Veria clickmat

Covoare de încălzire, ECdry, 100 W/m², 1.00 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230

088L0145

Tip de cablu: Conductor monofilar, Lățime covor [m]: 1, Lungime covor [m]: 1
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Covoare de încălzire

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Amortizare fonică [dB]17 dB
AplicațieFloor heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Arie de acoperire [m²]1.00 m²
Baterie inclusăNo
Cablu receNu
Categorie EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Clasa de protecție IP a elementuluiIPX7
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Compania certificatoareIntertek Semko
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Curent [A] [Max]10.0 A
DescriereECdry 100 40W 230V 1m²
Descrierea produselorECdry 100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garanție [An]5
Grosime [mm]8.00 mm
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseCovoare de încălzire
În domeniul de aplicare WEEEYes
Înălțime de instalare [mm] [Min]8 mm
Lățime [mm]100.00 mm
Lățime covor [m]1.0 m
Lungime covor [m]1.00 m
Material DescriptionDanfoss Ecdry 100 40W 230V 1m²
Material izolațieSpumă PP
Principiu de încălzireRezistență în serie
Product line21
Putere covor [W/m²]100 W/m²
Putere de încălzire [W/m]40 W
Rezistența cablului [Ohm]1323.0000 Ohm
Rezistență termică [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
Setare accesoriiNo
Tăiat la lungimea potrivităNu
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip de cabluConductor monofilar
Tip produsECdry
Warranty type5-year product warranty

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2 Kilogram
Greutate netă1.98 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume65.625 Litru
EAN/UPC5703466240434