Covoare de încălzire, ECasphalt 300T, 300 W/m², 6.00 m², Tensiune alimentare [V] CA: 400
088L6571
Tip de cablu: Conductor bifilar, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 6
088L6571
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime pachet [mm] | 500 mm |
| Aplicație | Asphalt ice and snow melting |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Arie de acoperire [m²] | 6.00 m² |
| Baterie inclusă | No |
| Cablu rece | Da |
| Cantitate cablu rece | 1 |
| Cantitate cablu rece conductor | 2 |
| Clasa de protecție IP a elementului | IPX7 |
| Compania certificatoare | Intertek Semko |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Culoare înveliș exterior | Negru |
| Descriere | ECasphalt 300T 6m² 400V 1745W |
| Descrierea produselor | ECasphalt 300T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrul cablului [mm] | 7.0 mm |
| Dimensiunea cablului rece [mm²] | 2.5 mm² |
| EPD disponibil | Yes |
| Garanție [An] | 20 |
| Grosime [mm] | 7.00 mm |
| Grupă de produse | Covoare de încălzire |
| Ignifug | Da |
| Înălțime pachet [mm] | 140 mm |
| Înveliș de protecție cablu | Folie de aluminiu 100% |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Înveliș exterior | XPLO |
| Izolație conductor | FEP |
| Lățime covor [m] | 0.5 m |
| Lățime pachet [mm] | 140 mm |
| Lungime covor [m] | 6.00 m |
| Lungimea cablului rece [m] | 10.0 m |
| Material Description | ECasphalt 300T 6 m² 1x6m 400V |
| Nu conține plumb | Da |
| Principiu de încălzire | Rezistență în serie |
| Product line | 21 |
| Protecție UV | Da |
| Putere covor [W/m²] | 300 W/m² |
| Putere de încălzire [W/m] | 1745 W |
| Rezistența cablului [Ohm] | 90.4000 Ohm |
| Rezistență la deformare [N] | >1500 N |
| Rezistență la tracțiune [N] | >300 N |
| Setare accesorii | No |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatură de instalare [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatură operare [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatură perioadă scurtă [°C] [Max] | 240 °C |
| Temperatură repaus [°C] [Max] | 85 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 400 V |
| Tip cablu rece | DTWK |
| Tip de cablu | Conductor bifilar |
| Tip produs | ECasphalt 300T |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 6.85 Kilogram |
| Greutate netă | 6.782 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 19.6 Litru |
| EAN/UPC | 5703466246986 |