BOCK, Connector, Valve
097B82166
Compressors spare parts, Set-shut-off valve ø19+3/4", Legacy BOCK ID: 82166
097B82166
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Baterie inclusă | No |
| component used for | HG12 CO2 THG24 CO2 T |
| Denumire produs | Connector |
| Descriere | Set-shut-off valve ø19+3/4" |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 19 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 3/4 in |
| Grupă de produse | Compressors spare parts |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 82166 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Marcă | BOCK |
| Material Description | Set-shut-off valve ø19+3/4" |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tip de racord | Soldering/welding |
| Tip produs | Valve |
| type of component | shut off valve |
| Valve connection size inch | 3/4 in |
| Valve connection size mm | 19 mm |
| Valve connection type | Brazing/welding |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.2 Kilogram |
| Greutate netă | 2.2 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162543238 |