BOCK, Motor component, Kit
097B81951
Compressors spare parts, Set-motor 30kW S/SS *EX, Legacy BOCK ID: 81951
097B81951
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Alimentare cu energie | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
| Baterie inclusă | No |
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| component used for | EX-HG66 |
| Denumire produs | Motor component |
| Descriere | Set-motor 30kW S/SS *EX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Compressors spare parts |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 81951 |
| Marcă | BOCK |
| Material Description | Set-motor 30kW S/SS *EX |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Tip produs | Kit |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 62.1 Kilogram |
| Greutate netă | 62.1 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162544815 |