BOCK, Motor component, Kit
097B81752
Compressors spare parts, Set-motor 11kW S/SS [PW50:50], Legacy BOCK ID: 81752
097B81752
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Alimentare cu energie | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
| Baterie inclusă | No |
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| Denumire produs | Motor component |
| Descriere | Set-motor 11kW S/SS [PW50:50] |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Grupă de produse | Compressors spare parts |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 81752 |
| Marcă | BOCK |
| Material Description | Set-motor 11kW S/SS [PW50:50] |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Tip produs | Kit |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 712 Gram |
| Greutate netă | 712 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162894095 |