BOCK, Motor component, Kit
097B81716
Compressors spare parts, Set-motor 1,47kW D/S *EX, Legacy BOCK ID: 81716
097B81716
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Alimentare cu energie | 230/400V 50Hz (280/460V 60Hz) |
| Baterie inclusă | No |
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | D/S |
| component used for | EX-HG12 |
| Denumire produs | Motor component |
| Descriere | Set-motor 1,47kW D/S *EX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Grupă de produse | Compressors spare parts |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 81716 |
| Marcă | BOCK |
| Material Description | Set-motor 1,47kW D/S *EX |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Tip produs | Kit |
| type of component | motor |
| voltage of component | 230/400V 50Hz (280/460V 60Hz) |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 16.5 Kilogram |
| Greutate netă | 16.5 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162546833 |