BOCK, Connector, Valve
097B80868
Compressors spare parts, Set-shut-off valve NS38, Legacy BOCK ID: 80868
097B80868
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Baterie inclusă | No |
| component used for | HG4 |
| Denumire produs | Connector |
| Denumire produs dosar SCIP | SET-SHUT-OFF VALVE_1 |
| Descriere | Set-shut-off valve NS38 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 42 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 1 5/8 in |
| Grupă de produse | Compressors spare parts |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 80868 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Marcă | BOCK |
| Material Description | Set-shut-off valve NS38 |
| Nr. dosar SCIP | c10dd66d-41db-4423-a88d-398b76db3c0b |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Tip de racord | Soldering |
| Tip produs | Valve |
| type of component | shut off valve |
| Valve connection size inch | 1 5/8 in |
| Valve connection size mm | 42 mm |
| Valve connection type | Brazing |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 4.4 Kilogram |
| Greutate netă | 4.4 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162553206 |