BOCK, Motor component, Stator
097B80561
Compressors spare parts, Set-stator 11kW D/S -fr.DK019, Legacy BOCK ID: 80561
097B80561
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Alimentare cu energie | 230/400V 50Hz (280/460V 60Hz) |
| Baterie inclusă | No |
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | D/S |
| component used for | HA4HG4HG5 |
| Denumire produs | Motor component |
| Descriere | Set-stator 11kW D/S -fr.DK019 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Grupă de produse | Compressors spare parts |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 80561 |
| Marcă | BOCK |
| Material Description | Set-stator 11kW D/S -fr.DK019 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Tip produs | Stator |
| type of component | motor |
| voltage of component | 230/400V 50Hz (280/460V 60Hz) |
| wattage of component | 11kW |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 24.7 Kilogram |
| Greutate netă | 24.7 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162554623 |