BOCK, Motor component, Stator
097B80557
Compressors spare parts, Set-stator 18,5kW S/SS-f.DK019, Legacy BOCK ID: 80557
097B80557
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Alimentare cu energie | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
| Baterie inclusă | No |
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| component used for | HA5HG5 |
| Denumire produs | Motor component |
| Descriere | Set-stator 18,5kW S/SS-f.DK019 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Grupă de produse | Compressors spare parts |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 80557 |
| Marcă | BOCK |
| Material Description | Set-stator 18,5kW S/SS-f.DK019 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Tip produs | Stator |
| type of component | motor |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
| wattage of component | 18,5kW |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 28.8 Kilogram |
| Greutate netă | 28.8 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162554661 |