BOCK, Connector, Valve
097B70430
Compressors spare parts, Shut-off valve ø22+7/8", Legacy BOCK ID: 70430
097B70430
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| component used for | HG12 CO2 THG24 CO2 LTHG24 CO2 T |
| Denumire produs | Connector |
| Descriere | Shut-off valve ø22+7/8" |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 22 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 7/8 in |
| Grupă de produse | Compressors spare parts |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Legacy BOCK ID | 70430 |
| Marcă | BOCK |
| Material Description | Shut-off valve ø22+7/8" |
| material no. of component | 1.0715 |
| material of component | 11SMn30 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Tip de racord | Soldering/welding |
| Tip produs | Valve |
| type of component | shut off valve |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 670 Gram |
| Greutate netă | 670 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162943342 |