BOCK, Connector, Valve
097B70044
Compressors spare parts, Shut-off valve NS50, Legacy BOCK ID: 70044
097B70044
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| component used for | EX-HG56EX-HG66EX-HG88HG56HG66HG88HGZ66HGZ7 |
| Denumire produs | Connector |
| Descriere | Shut-off valve NS50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 54 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 2 1/8 in |
| Grupă de produse | Compressors spare parts |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Legacy BOCK ID | 70044 |
| Marcă | BOCK |
| Material Description | Shut-off valve NS50 |
| material no. of component | 0.7043 |
| material of component | GJS-400-18-LT |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Tip de racord | Soldering |
| Tip produs | Valve |
| type of component | shut off valve |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 6.1 Kilogram |
| Greutate netă | 6.1 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162895061 |