BOCK, Connector, Valve
097B08782
Compressors spare parts, Set-shut-off val.ø16/sold *EX, Legacy BOCK ID: 08782
097B08782
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| component used for | EX-HG12 |
| Denumire produs | Connector |
| Denumire produs dosar SCIP | SET-SHUT-OFF VALVE_1 |
| Descriere | Set-shut-off val.ø16/sold *EX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 16 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 5/8 in |
| Grupă de produse | Compressors spare parts |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Legacy BOCK ID | 08782 |
| Marcă | BOCK |
| Material Description | Set-shut-off val.ø16/sold *EX |
| Nr. dosar SCIP | c10dd66d-41db-4423-a88d-398b76db3c0b |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Tip de racord | Soldering |
| Tip produs | Valve |
| type of component | shut off valve |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 469 Gram |
| Greutate netă | 469 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162581438 |