BOCK, Connector, Valve
097B06982
Compressors spare parts, Shut-off valve NS80, Legacy BOCK ID: 06982
097B06982
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| component used for | EX-HG88F88HG88 |
| Denumire produs | Connector |
| Descriere | Shut-off valve NS80 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 76 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 3 1/8 in |
| Grupă de produse | Compressors spare parts |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Legacy BOCK ID | 06982 |
| Marcă | BOCK |
| Material Description | Shut-off valve NS80 |
| material no. of component | 0.6025 |
| material of component | GJL-250 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Tip de racord | Soldering |
| Tip produs | Valve |
| type of component | shut off valve |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 12.903 Kilogram |
| Greutate netă | 12.903 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162895092 |