BOCK, Connector, Weld-fitting
097B06113
Compressors spare parts, Weld-fitting DN24, Legacy BOCK ID: 06113
097B06113
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Baterie inclusă | No |
| component used for | EX-HG34EX-HG44F3 NH3F4 NH3 |
| Denumire produs | Connector |
| Descriere | Weld-fitting DN24 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 30 mm |
| drawing no. component/static | 097-0000170 |
| Grupă de produse | Compressors spare parts |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 06113 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Marcă | BOCK |
| Material Description | Weld-fitting DN24 |
| material no. of component | 1.0038 |
| material of component | S235JR |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tip de racord | Welding |
| Tip produs | Weld-fitting |
| Valve connection size mm | 30 mm |
| Valve connection type | Welding |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 142 Gram |
| Greutate netă | 142 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162589243 |