BOCK, Connector, Soldered bush
097B05273
Compressors spare parts, Soldered bush ø3 1/8" + ø76, Legacy BOCK ID: 05273
097B05273
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| component used for | EX-HG8HG8 |
| Denumire produs | Connector |
| Descriere | Soldered bush ø3 1/8" + ø76 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 76 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 3 1/8 in |
| Grupă de produse | Compressors spare parts |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Legacy BOCK ID | 05273 |
| Marcă | BOCK |
| Material Description | Soldered bush ø3 1/8" + ø76 |
| material no. of component | 2.0401 |
| material of component | CuZn39Pb3 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Tip de racord | Soldering |
| Tip produs | Soldered bush |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 790 Gram |
| Greutate netă | 790 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162592083 |