Danfoss logo
 Danfoss SL-AD

Duze de apă, SL, 2.78 L/h, 80 °, Adâncit

030L6718

SL Nozzle 2,78 L/h 80° UNC 12-24
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Slimline Nozzles - SL

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULOut of scope
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj50 buc
Capacitate [gal. SUA/h]0.85 gal/h
Capacitate [l/h]2.78 L/h
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPSL nozzles
DescriereSL Nozzle 2,78 L/h 80° UNC 12-24
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Filet12/24 UNC
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDuze de apă
marcaj model de pulverizareH
Material DescriptionDel -SL Nozzle 2,78 L/h 80° AD UNC 12-24
Model de pulverizareAdâncit
Nr. dosar SCIPd7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
Product line02
Punct de definiție [gal. SUA/h]14 bar tap water
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supapă anti-picurare LEDa
Tip produsSL
Unghi de pulverizare [°]80 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută20.1 Gram
Greutate netă18.1 Gram
Volume0.023 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424637750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm