Duze de apă, SL, 1.27 L/h, 60 °, Adâncit
030L6654
SL-AD 1,27 L/h 60°H
030L6654
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 50 buc |
| Capacitate [gal. SUA/h] | 0.40 gal/h |
| Capacitate [l/h] | 1.27 L/h |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | SL nozzles |
| Descriere | SL-AD 1,27 L/h 60°H |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Filet | 10/24 UNC |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Duze de apă |
| marcaj model de pulverizare | H |
| Material Description | SL AISI nozzle 1,27 L/h 60° AD UNC 10-24 |
| Model de pulverizare | Adâncit |
| Nr. dosar SCIP | d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128 |
| Product line | 02 |
| Punct de definiție [gal. SUA/h] | 14 bar tap water |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supapă anti-picurare LE | Da |
| Tip produs | SL |
| Unghi de pulverizare [°] | 60 ° |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 20.1 Gram |
| Greutate netă | 18.1 Gram |
| Volume | 0.023 Liter |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162704943 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |