Duze de apă, SL, 2.25 L/h, 60 °, Adâncit
030L6612
SL Nozzle 2,25 L/h 60° UNC 10-24
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Slimline Nozzles - SL
030L6612
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Out of scope |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 50 buc |
| Capacitate [gal. SUA/h] | 0.60 gal/h |
| Capacitate [l/h] | 2.25 L/h |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | SL nozzles |
| Descriere | SL Nozzle 2,25 L/h 60° UNC 10-24 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Filet | 10/24 UNC |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Duze de apă |
| marcaj model de pulverizare | H |
| Material Description | Del -SL Nozzle 2,25 L/h 60° AD UNC 10-24 |
| Model de pulverizare | Adâncit |
| Nr. dosar SCIP | d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128 |
| Product line | 02 |
| Punct de definiție [gal. SUA/h] | 14 bar tap water |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supapă anti-picurare LE | Da |
| Tip produs | SL |
| Unghi de pulverizare [°] | 60 ° |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 20.1 Gram |
| Greutate netă | 18.1 Gram |
| Volume | 0.023 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424637590 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |