Danfoss logo
 Danfoss SL-AD

Duze de apă, SL, 2.25 L/h, 60 °, Adâncit

030L6562

SL-AD 2,25 L/h 60°H

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj50 buc
Capacitate [gal. SUA/h]0.60 gal/h
Capacitate [l/h]2.25 L/h
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPSL nozzles
DescriereSL-AD 2,25 L/h 60°H
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Filet12/24 UNC
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDuze de apă
marcaj model de pulverizareH
Material DescriptionSL AISI nozzle 2,25 L/h 60° AD UNC 12-24
Model de pulverizareAdâncit
Nr. dosar SCIPd7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
Product line02
Punct de definiție [gal. SUA/h]14 bar tap water
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supapă anti-picurare LEDa
Tip produsSL
Unghi de pulverizare [°]60 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută20.1 Gram
Greutate netă18.1 Gram
Volume0.023 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162514566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm