Danfoss logo
Water nozzles

Water nozzles, 2.34 L/h, 80 °, Hollow

030L5649

HX-SS 2.34 L/h 80°HR

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj50 pc
Capacitate [gal. SUA/h]0.60 gal/h
Capacitate [l/h]2.34 L/h
CENNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPHX nozzles
DescriereHX-SS 2.34 L/h 80°HR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Filet9/16-24 UNEF
FormăConical
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiIndustrial pack
Grupă de produseWater nozzles
marcaj model de pulverizareH
Material DescriptionHX-SS 0.60 gph 80�HR(NO TEST) Blister
Model de pulverizareHollow
Nr. dosar SCIP56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
Product lineBurner Components
Punct de definiție [gal. SUA/h]10 bar tap water
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supapă anti-picurare LENo
Tip filtruNone
Tip materialSnNi coated brass
Tip produsHX
Unghi de pulverizare [°]80 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută23.27 Gram
Greutate netă23.27 Gram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255031086
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm