Water nozzles, 1.46 L/h, 80 °, Hollow
030L5645
HX-SS 1.46 L/h 80°HR
030L5645
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 50 pc |
| Capacitate [l/h] | 1.46 L/h |
| CEN | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | HX nozzles |
| Descriere | HX-SS 1.46 L/h 80°HR |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Filet | 9/16-24 UNEF |
| Formă | Conical |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Industrial pack |
| Grupă de produse | Water nozzles |
| marcaj model de pulverizare | H |
| Material Description | HX-SS 0.40 gph 80°HR(NO TEST) Blister |
| Model de pulverizare | Hollow |
| Nr. dosar SCIP | 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e |
| Product line | Burner Components |
| Punct de definiție [gal. SUA/h] | 10 bar tap water |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supapă anti-picurare LE | No |
| Tip filtru | None |
| Tip material | SnNi coated brass |
| Tip produs | HX |
| Unghi de pulverizare [°] | 80 ° |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 23.27 Gram |
| Greutate netă | 23.27 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255031055 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |