Danfoss logo
Water nozzles

Duze de apă, 5.95 L/h, 60 °, Adâncit

030L5637

HX-SS 5.95 L/h 60°HR

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj50 buc
Capacitate [gal. SUA/h]1.50 gal/h
Capacitate [l/h]5.95 L/h
CENNu
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPHX nozzle
DescriereHX-SS 5.95 L/h 60°HR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eticheta produsuluiNo
Filet9/16-24 UNEF
Caracteristicile
Valoare
FormăRotund
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDuze de apă
marcaj model de pulverizareH
Material DescriptionHX-SS 1,50 gph 60°HR(NO TEST) Blister
Model de pulverizareAdâncit
Nr. dosar SCIP56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
Product line02
Punct de definiție [gal. SUA/h]10 bar tap water
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supapă anti-picurare LENu
Tip filtruNiciunul
Tip materialSnNi coated brass
Tip produsHX
Unghi de pulverizare [°]60 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută23.27 Gram
Greutate netă23.27 Gram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162913420
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm