Danfoss logo
Water nozzles

Duze de apă, 1.12 L/h, 80 °, Solid

030L5303

HX 1.12 L/h 80°S

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj50 buc
Capacitate [gal. SUA/h]0.30 gal/h
Capacitate [l/h]1.12 L/h
CENNu
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPHX nozzles
DescriereHX 1.12 L/h 80°S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Filet9/16-24 UNEF
FormăConic
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseDuze de apă
marcaj model de pulverizareS
Material DescriptionHX 0.30 gph 80°S Blister
Model de pulverizareSolid
Nr. dosar SCIP56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
Product line02
Punct de definiție [gal. SUA/h]10 bar tap water
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supapă anti-picurare LENu
Tip filtruNiciunul
Tip materialSnNi coated brass
Tip produsHX
Unghi de pulverizare [°]80 °

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.033 Kilogram
Greutate netă0.032 Kilogram
Volume0.023 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424657895
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm